JAJSEI8C March   2018  – January 2024 SN74AXC8T245

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 0.7V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 0.8V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 0.9V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 1.5V
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 1.8V
    12. 5.12 スイッチング特性、VCCA = 2.5V
    13. 5.13 スイッチング特性、VCCA = 3.3V
    14. 5.14 動作特性:TA = 25℃
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 0.65V~3.6V の昇圧変換と降圧変換
      2. 7.3.2 複数の方向制御ピン
      3. 7.3.3 Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
      4. 7.3.4 スタティック プルダウン抵抗内蔵の I/O
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
パラメータテスト条件VCCAVCCB-40℃~85℃-40℃~125℃単位
最小値標準値 (2)最大値最小値標準値 (2)最大値
VOHHIGH レベル出力電圧VI = VIHIOH = -100µA0.7V ~ 3.6V0.7V ~ 3.6VVCCO - 0.1VCCO - 0.1V
IOH = -50µA0.65V0.65V0.550.55
IOH = -200µA0.76V0.76V0.580.58
IOH = -500µA0.85V0.85V0.650.65
IOH = -3mA1.1V1.1V0.850.85
IOH = -6mA1.4V1.4V1.051.05
IOH = -8mA1.65V1.65V1.21.2
IOH = -9mA2.3V2.3V1.751.75
IOH = -12mA3V3V2.32.3
VOLLOW レベル出力電圧VI = VILIOL = 100µA0.7V ~ 3.6V0.7V ~ 3.6V0.10.1V
IOL = 50µA0.65V0.65V0.10.1
IOL = 200µA0.76V0.76V0.180.18
IOL = 500µA0.85V0.85V0.20.2
IOL = 3mA1.1V1.1V0.250.25
IOL = 6mA1.4V1.4V0.350.35
IOL = 8mA1.65V1.65V0.450.45
IOL = 9mA2.3V2.3V0.550.55
IOL = 12mA3V3V0.70.7
II入力リーク電流制御入力 (DIR、OE):
VI = VCCA または GND
0.65V ~ 3.6V0.65V ~ 3.6V-0.50.5-11µA
Ioff部分的
パワーダウン電流
A ポート:
VI または VO = 0V~3.6V
0V0V ~ 3.6V-44-88μA
B ポート:
VI または VO = 0V~3.6V
0V ~ 3.6V0V-44-88
IOZ高インピーダンス状態の出力電流A ポート:
VO = VCCO または GND、VI = VCCI または GND、OE = VIH
3.6V3.6V-44-88μA
B ポート:
VO = VCCO または GND、VI = VCCI または GND、OE = VIH
3.6V3.6V-44-88
ICCAVCCA の電源電流VI = VCCI または GND、IO = 0mA0.65V ~ 3.6V0.65V ~ 3.6V1940μA
0V3.6V-2-12
3.6V0V1225
ICCBVCCB の電源電流VI = VCCI または GND、IO = 0mA0.65V ~ 3.6V0.65V ~ 3.6V1838μA
0V3.6V1225
3.6V0V-2-12
ICCA + ICCB複合電源電流VI = VCCI または GND、IO = 0mA0.65V ~ 3.6V0.65V ~ 3.6V2555μA
Ci入力容量制御入力 (DIR、OE):
VI = 3.3V または GND
3.3V3.3V4.54.5pF
Cioデータ I/O 容量ポート A および B:
OE = VCCA、VO = 1.65V DC +
1MHz -16dBm 正弦波
3.3V3.3V5.75.7pF
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
標準値はすべて、TA = 25℃における値です。