JAJSEI8C March 2018 – January 2024 SN74AXC8T245
PRODUCTION DATA
すべての制御入力は、VCCA を基準としています。これらの入力は、本デバイスが確実に動作し、かつ必要以上に電力を消費しないようにするため、有効なロジック High またはロジック Low (フローティングは不可) に駆動する必要があります。表 7-1 に、制御入力を使って設定できるデバイス動作モードを示します。
制御入力 (1) | 信号の方向 | |||
---|---|---|---|---|
OE | DIR1 | DIR2 | ビット 1:4 | ビット 5:8 |
H | X | X | 無効 (高インピーダンス) | |
L | L | L | B から A | |
L | L | H | B から A | A から B |
L | H | L | A から B | |
L | H | H | A から B | B から A |