DATA SHEET
SN74CB3Q3305 デュアル FET バス・スイッチ、2.5V/3.3V、低電圧、高帯域バス・スイッチ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高帯域幅データ・パス (最大 500MHz)(1)
- デバイスの電源オン時とオフ時の両方で 5V 許容の I/O
- 動作範囲全体にわたって小さく平坦なオン抵抗 (ron) 特性
(ron = 3Ω、標準値) - データ I/O ポートの電源電圧を超える入力電圧をサポート
- VCC = 3.3V で 0~5V のスイッチング
- VCC = 2.5V で 0~3.3V のスイッチング
- 伝播遅延がゼロに近い双方向データ・フロー
- 低い入力および出力容量により負荷および信号歪みが最小化
(Cio(OFF) = 3.5pF、標準値) - 高いスイッチング周波数 (fOE = 20MHz、最大値)
- データおよび制御入力にアンダーシュート・クランプ・ダイオードを搭載
- 低消費電力 (ICC = 0.25mA、標準値)
- 2.3V~3.6V の範囲の VCC で動作
- データ I/O は 0~5V の信号レベルに対応 (0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 制御入力は、TTL または
5V/3.3V CMOS 出力で駆動可能 - Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能