JAJSFK0C October 2003 – May 2018 SN74CB3T3245
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM
(INPUT) |
TO
(OUTPUT) |
VCC = 2.5 V
± 0.2 V |
VCC = 3.3 V
± 0.3 V |
UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd(1) | A or B | B or A | 0.15 | 0.25 | ns | ||
ten | OE | A or B | 1 | 10.5 | 1 | 8 | ns |
tdis | OE | A or B | 1 | 5.5 | 1 | 7.5 | ns |