JAJSFK0C October 2003 – May 2018 SN74CB3T3245
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74CB3T3245デバイスは高速のTTL互換8ビットFETバス・スイッチで、オン抵抗(ron)が低く、伝播遅延が最小限です。このデバイスは、VCCに追従した電圧変換を行うことで、すべてのデータI/Oポートにおいて混在モード信号動作を完全にサポートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74CB3T3245DBQ | SSOP (20) | 8.65mm×3.90mm |
SN74CB3T3245DGV | TVSOP (20) | 5.00mm×4.40mm |
SN74CB3T3245DW | SOIC (20) | 12.80mm×7.50mm |
SN74CB3T3245PW | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |