SCDS019M May 1995 – December 2015 SN74CBT3251
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | B4 | I/O | Port B4 |
2 | B3 | I/O | Port B3 |
3 | B2 | I/O | Port B2 |
4 | B1 | I/O | Port B1 |
5 | A | I/O | Common OUT/IN |
6 | NC | — | No Connect |
7 | OE | I | Enable Ports (Active Low). See Table 1. |
8 | GND | — | Ground |
9 | S2 | I | Select Pin 2. See Table 1. |
10 | S1 | I | Select Pin 1. See Table 1. |
11 | S0 | I | Select Pin 0. See Table 1. |
12 | B8 | I/O | Port B8 |
13 | B7 | I/O | Port B7 |
14 | B6 | I/O | Port B6 |
15 | B5 | I/O | Port B5 |
16 | VCC | — | Power Pin |