JAJSGT6L December 1997 – August 2022 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 9-1.
PARAMETERS | VALUES |
---|---|
Supply (VDD) | 3.3 V |
Input or output signal range | 0 V to 3.3 V |
Control logic thresholds | 1.8 V compatible |