JAJSGT6L December 1997 – August 2022 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74CBTLV3126 クワッド FET バス・スイッチには、独立のライン・スイッチが搭載されています。各スイッチは、対応する出力イネーブル (OE) 入力が LOW のときディセーブルになります。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 機能により、電源オフ時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。SN74CBTLV3126 デバイスは、電源オフ時には絶縁されます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を保証するため、OE はプルダウン抵抗経由で GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74CBTLV3126 | SOIC (D) (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TVSOP (DGV) (14) | 3.60mm × 4.40mm | |
TSSOP (PW) (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
VQFN (RGY) (14) | 4.00mm × 3.50mm | |
SSOP (DBQ) (16) | 4.90mm × 3.90mm |