JAJSEJ2J December 1997 – January 2018 SN74CBTLV3253
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM
(INPUT) |
TO
(OUTPUT) |
VCC = 2.5 V
± 0.2 V |
VCC = 3.3 V
± 0.3 V |
UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd | A or B(1) | B or A | 0.15 | 0.25 | ns | ||
S | A or B | 1 | 6.8 | 1 | 5.5 | ||
ten | S | A or B | 1 | 4.3 | 1 | 4 | ns |
tdis | S | A or B | 1 | 5.1 | 1 | 5.5 | ns |
ten | OE | A or B | 1 | 5 | 1 | 4.8 | ns |
tdis | OE | A or B | 1 | 5.5 | 1 | 5.4 | ns |