JAJSEJ2J December 1997 – January 2018 SN74CBTLV3253
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74CBTLV3253デバイスは、デュアル1:4の高速FETマルチプレクサおよびデマルチプレクサです。スイッチのON状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。
選択(S0, S1)入力により、データフローが制御されます。FETマルチプレクサ/デマルチプレクサは、関連する出力イネーブル(OE)入力がHIGHのとき無効になります。
SN74CBTLV3253デバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74CBTLV3253D | SOIC (16) | 9.90mm×3.90mm |
SN74CBTLV3253DBQ | SSOP (16) | 4.90mm×3.90mm |
SN74CBTLV3253DGV | TVSOP (16) | 3.60mm×4.40mm |
SN74CBTLV3253RGY | VQFN (16) | 4.00mm×3.50mm |
SN74CBTLV3253PW | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |