JAJSGP2H March 1998 – December 2018 SN74CBTLV3383
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | MIN | MAX | MIN | MAX | |||
tpd (1) | Propagation delay time | A or B | Bo or A | 0.15 | 0.25 | ns | ||
tpd | Propagation delay time | BX | A or B | 1.5 | 5.8 | 1.5 | 4.7 | ns |
ten | Enable time | BE | A or B | 1.5 | 5.3 | 1.5 | 4.7 | ns |
tdis | Disable time | BE | A or B | 1 | 6 | 1 | 6 | ns |