SN74GTL2003 デバイスには、共通のゲート (GREF) とリファレンス・トランジスタ (SREF および DREF) を持つ 8 個の NMOS パス・トランジスタ (Sn および DN) が搭載されています。スイッチの ON 状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。方向制御ピンが不要なため、任意の電圧 (0.95V~5V) を任意の電圧 (0.95V~5V) に双方向で変換できます。
SN74GTL2003 のすべてのトランジスタは電気的特性が同じで、電圧または伝搬遅延に関して出力間の偏差は最小限です。これにより、トランジスタの製造が対称ではないディスクリート・トランジスタの電圧変換ソリューションと比較して、優れたマッチングを実現できます。すべてのトランジスタが同一なので、リファレンス・トランジスタ (SREF/DREF) は他の 8 つのマッチング対象 Sn/Dn トランジスタのどれにでも配置でき、基板レイアウトが簡単になります。ESD 回路を内蔵したトランスレータ・トランジスタは、ESD 保護に優れています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74GTL2003 | PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |