JAJSIV3B August 2003 – April 2020 SN74HC02-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM | TO | VCC | Operating free-air temperature (TA) | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | –40°C to 125°C | ||||||||||
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
tpd | Propagation delay | A or B | Y | 2 V | 45 | 90 | 135 | ns | |||
4.5 V | 9 | 18 | 27 | ||||||||
6 V | 8 | 15 | 23 | ||||||||
tt | Transition-time | Y | 2 V | 38 | 75 | 110 | ns | ||||
4.5 V | 8 | 15 | 22 | ||||||||
6 V | 6 | 13 | 19 |