JAJSMY3J December 1982 – February 2025 SN54HC08 , SN74HC08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 5 | 6 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 1.5 | V | ||
VCC = 4.5 V | 3.15 | |||||
VCC = 6 V | 4.2 | |||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 0.5 | V | ||
VCC = 4.5 V | 1.35 | |||||
VCC = 6 V | 1.8 | |||||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりおよび立ち下がりレート | VCC = 2 V | 1000 | ns | ||
VCC = 4.5 V | 500 | |||||
VCC = 6 V | 400 | |||||
TA | 自由空気での動作温度 | SN54HC08 | -55 | 125 | ℃ | |
SN74HC08 | -55 | 125 |