JAJSNX0H December 1982 – June 2022 SN54HC112 , SN74HC112
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
HC112 デバイスには、2 つの独立した J-K ネガティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップが含まれています。その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を LOW レベルにすると出力は HIGH になり、クリア (CLR) 入力を LOW レベルにすると出力は LOW になります。PRE と CLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たす J 入力と K 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの負方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、CLK パルスの立ち下がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、J 入力と K 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。これらの汎用フリップ・フロップは、J と K を HIGH に接続することで、トグル・フリップ・フロップとしての動作を実行します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC112J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SN74HC112D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC112N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN54HC112FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SN54HC112W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |