JAJSO79H April 2004 – March 2022 SN54HC148 , SN74HC148
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC148 は 8 入力プライオリティ・エンコーダです。入力イネーブル (EI) および出力イネーブル (EO) 信号を備えているため、外部回路を追加しなくても複数段のカスケード接続が可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC148D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC148N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC148NS | SO (16) | 10.20mm × 5.30mm |
SN54HC148J | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
SNJ54HC148FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |