DATA SHEET
SNx4HC157 クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ・セレクタ / マルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC 80µA
- tpd = 11ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA