デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC166 デバイスは、1 つのシリアル入力と 8 つのパラレルロード入力を備えた 8 ビット・シフト・レジスタを内蔵しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC166D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC166DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC166N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC166NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC166PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC166J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC166FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC166J | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |
Changes from Revision D (December 1982) to Revision E (February 2022)