JAJSO53E December 1982 – February 2022 SN54HC174 , SN74HC174
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC174 は、共有されたクロック (CLK) およびクリア (CLR) 入力を備えた 6 つのポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップを内蔵しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC174D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC174DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC174N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC174NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC174PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC174J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC174FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC174W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |