JAJSNY1F January 1996 – June 2022 SN54HC175 , SN74HC175
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HC175 | SN74HC175 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | 2 V | 6 | 12 | 4.2 | 5 |
MHz |
|||||
4.5 V | 31 | 50 | 21 | 25 | |||||||
6 V | 36 | 60 | 25 | 29 | |||||||
tpd | CLR | Any | 2 V | 52 | 150 | 255 | 190 |
ns |
|||
4.5 V | 15 | 30 | 45 | 38 | |||||||
6 V | 13 | 26 | 38 | 32 | |||||||
CLK | Any | 2 V | 58 | 150 | 255 | 190 | |||||
4.5 V | 16 | 30 | 45 | 38 | |||||||
6 V | 13 | 26 | 38 | 32 | |||||||
tt | Any | 2 V | 38 | 75 | 110 | 90 |
ns |
||||
4.5 V | 8 | 15 | 22 | 19 | |||||||
6 V | 6 | 13 | 19 | 16 |