JAJSNZ3C September 2002 – June 2022 SN74HC244-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||||||
tpd | A | Y | 2 V | 40 | 115 | 170 | ns | ||
4.5 V | 13 | 23 | 34 | ||||||
6 V | 11 | 20 | 29 | ||||||
ten | OE | Y | 2 V | 75 | 150 | 225 | ns | ||
4.5 V | 15 | 30 | 45 | ||||||
6 V | 13 | 26 | 38 | ||||||
tdis | OE | Y | 2 V | 75 | 150 | 225 | ns | ||
4.5 V | 15 | 30 | 45 | ||||||
6 V | 13 | 26 | 38 | ||||||
tt | Y | 2 V | 28 | 60 | 90 | ns | |||
4.5 V | 8 | 12 | 18 | ||||||
6 V | 6 | 10 | 15 |