DATA SHEET
SNx4HC245 3 ステート出力オクタル・バス・トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
- 低消費電力、ICC:80µA 以下
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA 以下
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、
特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。