デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC251 は、8 つのデータ源の 1 つを選択するためのフル・バイナリ・デコード機能とストローブ制御付き相補 3 ステート出力を備えたデータ・セレクタ / マルチプレクサです。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC251D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC251DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC251N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC251NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC251PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC251J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC251FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
ここに示すピン番号は D、DB、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図