JAJSO62F December 1982 – February 2022 SN54HC251 , SN74HC251
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC (V) | TA = 25°C | SN54HC251 | SN74HC251 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A, B, or C | W or Y | 2 | 72 | 300 | 450 | 375 | ns | |||
4.5 | 25 | 60 | 90 | 75 | |||||||
6 | 22 | 52 | 77 | 65 | |||||||
Any D | W or Y | 2 | 59 | 300 | 450 | 375 | |||||
4.5 | 21 | 60 | 90 | 75 | |||||||
6 | 18 | 52 | 77 | 65 | |||||||
ten | OE | W or Y | 2 | 50 | 230 | 340 | 285 | ns | |||
4.5 | 17 | 46 | 68 | 57 | |||||||
6 | 15 | 40 | 58 | 50 | |||||||
tt | W or Y | 2 | 45 | 210 | 315 | 265 | ns | ||||
4.5 | 17 | 42 | 63 | 53 | |||||||
6 | 13 | 36 | 53 | 45 |