デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC253 デバイスは、4 つのデータ源の 1 つを選択するためのフル・バイナリ・デコード機能とストローブ制御 (OE) 3 ステート出力を備えた 2 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC253D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC253DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC253N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC253NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN54HC253J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC253FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
ここに示すピン番号は D、DB、J、N、NS、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図Changes from Revision E (September 2003) to Revision F (February 2022)