JAJSOC3F December 1982 – March 2022 SN54HC259 , SN74HC259
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらの 8 ビット・アドレス指定可能ラッチは、デジタル・システムの汎用ストレージ・アプリケーション用に設計されています。具体的な用途としては、ワーキング・レジスタ、シリアル保持レジスタ、およびアクティブ・ハイのデコーダまたはデマルチプレクサがあります。これらは、シングル・ラインのデータを 8 つのアドレス指定可能ラッチに格納し、アクティブ・ハイ出力付きの 1:8 デコーダまたはデマルチプレクサになることができる、多機能デバイスです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC259D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC259N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC259NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC259PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC259J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC259FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
ピン番号は D、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図