JAJSLW5G December 1982 – April 2021 SN74HC266
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | Operating free-air temperature (TA) | UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | -40°C to 85°C | ||||||||||
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||||
IOH | High-level output current | VI = VIH or VIL | VO = VCC | 6 V | 0.01 | 0.5 | 5 | µA | |||
VOL | Low-level output voltage | VI = VIH or VIL | IOL = 20 µA | 2 V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | V | |||
4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
6 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 4 mA | 4.5 V | 0.17 | 0.26 | 0.33 | |||||||
IOL = 5.2 mA | 6 V | 0.15 | 0.26 | 0.33 | |||||||
II | Input leakage current | VI = VCC or 0 | 6 V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | nA | ||||
ICC | Supply current | VI = VCC or 0 | VI = VCC or 0 | 6 V | 2 | 20 | µA | ||||
Ci | Input capacitance | 2 V to 6 V | 3 | 10 | 10 | pF |