デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC365 には、3 ステート出力を備えた 6 つの独立したバッファが内蔵されています。いずれかの出力イネーブル (OE) ピンがハイ状態になると、すべてのチャネルが高インピーダンス・モードになります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC365J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SN74HC365D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC365N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC365NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC365PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision D (October 2003) to Revision E (March 2022)