JAJSNG8G December 1982 – April 2022 SN54HC374 , SN74HC374
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらの 8 ビット・フリップ・フロップは、容量性負荷または比較的低インピーダンス負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN74HC374DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| SN74HC374DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
| SN74HC374N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| SN74HC374NS | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
| SN74HC374PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
| SN54HC374J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| SN54HC374FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
| SN54HC374W | CFP (20) | 13.09mm × 6.92mm |
機能ブロック図