SCLS143E December 1982 – December 2024 SN54HC393 , SN74HC393
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range | -0.5 | 7 | V | |
IIK | Input clamp current(2) | For VI < 0 V or VI > VCC | ±20 | mA | |
IOK | Output clamp current(2) | For VO < 0 V or VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | Continuous output current | VO = 0 to VCC | ±25 | mA | |
Continuous current through VCC or GND | ±50 | mA | |||
Tstg | Storage temperature range | -65 | 150 | ℃ |