デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのオクタル・バッファおよびライン・ドライバは、一般的な HC240 シリーズの性能を備え、パッケージの反対側に各入力ピンと出力を配置してます。この配置により、プリント基板のレイアウトが大幅に簡素化されます。
3 ステート制御ゲートは、2 入力 NOR です。いずれかの出力イネーブル (OE1 または OE2) 入力が High の場合、8 つの出力はすべて高インピーダンス状態になります。HC540 デバイスの出力のデータは、反転されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC540J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
SN74HC540DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HC540N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74HC540NSR | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
SN74HC540PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
Changes from Revision E (January 2022) to Revision F (July 2022)
Changes from Revision D (August 2003) to Revision E (January 2022)