JAJSP51E January 1996 – September 2022 SN54HC640 , SN74HC640
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC640 は、3 ステート出力を備えたオクタル・バス・トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (OE) ピンにより制御されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC640 | J (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
SN74HC640 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
N (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
NS (SO、20) | 15.00mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 4.40mm × 6.50mm |