JAJSO60E March 1984 – February 2022 SN74HC682
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HC682(1) | SN74HC682 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | P or Q | Any | 2 V | 130 | 275 | 413 | 344 | ns | |||
4.5 V | 26 | 55 | 88 | 69 | |||||||
6 V | 22 | 47 | 70 | 58 | |||||||
tt | Any | 2 V | 38 | 75 | 110 | 95 | ns | ||||
4.5 V | 8 | 15 | 22 | 19 | |||||||
6 V | 6 | 13 | 19 | 16 |