JAJSO60E March 1984 – February 2022 SN74HC682
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのマグニチュード・コンパレータは、2 つの 8 ビット・バイナリ・ワードまたは BCD ワードの比較を実行します。’HC682 デバイスは、アナログまたはスイッチ・データのために、Q 入力に 100kΩ のプルアップ終端抵抗を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC682DW | SOIC (20) | 12.8mm × 7.50mm |
SN74HC682N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |