DATA SHEET
SNx4HC86 クワッド 2 入力 XOR ゲート
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:
-40℃~+85℃ - 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減