JAJSHQ4D July 2019 – December 2021 SN74HCS00-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS00PW-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS00D-Q1 | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
SN74HCS00BQA-Q1 | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
SN74HCS00DYY-Q1 | SOT-23 (14) | 4.20mm × 2.00mm |