このデバイスには、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS02PW-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS02D-Q1 | SOIC (14) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS02BQA-Q1 | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
Changes from Revision B (September 2019) to Revision C (March 2021)
Changes from Revision A (August 2019) to Revision B (September 2019)
Changes from Revision * (July 2019) to Revision A (August 2019)