JAJSIN1C December 2019 – December 2021 SN74HCS08
PRODUCTION DATA
このデバイスには、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS08PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS08D | SOIC (14) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS08BQA | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
SN74HCS08DYY | SOT-23-THIN (14) | 2.00mm × 4.20mm |