JAJSL41C June 2020 – May 2022 SN74HCS125
PRODUCTION DATA
SN74HCS125 は、 3 ステート出力とシュミット・トリガ入力を備えた 4 個の独立なバッファを搭載しています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。OE ピンに HIGH を印加することで、出力をハイ・インピーダンス状態にできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS125PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS125D | SOIC (14) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS125BQA | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
SN74HCS125DYY | SOT-23-THIN (14) | 2.00mm × 4.20mm |