JAJSPU5A July 2020 – June 2021 SN74HCS137-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCS137-Q1 は、ラッチ・アドレス入力、1 つの通常の出力ストローブ (G0)、および 1 つのアクティブ LOW 出力ストローブ (G1) を備えた 3 - 8 デコーダです。ラッチ・イネーブル (LE) 入力が LOW の場合、このデバイスは標準の 3 - 8 デコーダとして動作します。ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、アドレス・ラッチは以前の状態を維持します。いずれかのストローブ入力により出力が無効化されると、すべての出力は HIGH 状態に強制されます。いずれかまたは両方のストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが LOW であり、その他のすべての出力は HIGH です。