JAJSKL6B October 2020 – May 2021 SN74HCS138
PRODUCTION DATA
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS138PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS138D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS138BQB | WQFN (16) | 3.50mm × 2.50mm |
SN74HCS138DYY | SOT-23-THN (16) | 4.20mm × 2.00mm |