SN74HCS151-Q1 は、8 つのデータ源の 1 つを選択するためのフル・バイナリ・デコード機能と相補出力を備えたデータ・セレクタ / マルチプレクサです。入力を有効化するには、ストローブ (G) 入力を LOW ロジック・レベルにする必要があります。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、W 出力は HIGH、Y 出力は LOW に強制されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS151PW-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS151D-Q1 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS151WBQB-Q1 | WQFN (16) | 3.60mm × 2.60mm |