JAJSLL9C June 2020 – December 2021 SN74HCS164-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCS164-Q1 デバイスは、AND ゲート付きシリアル入力と非同期クリア (CLR) 入力を備えた 8 ビット・シフト・レジスタです。ゲート付きシリアル (A および B) 入力により受信データを完全に制御できます。どちらかの入力を LOW にすると新しいデータの入力が禁止され、次のクロック (CLK) パルスで第 1 のフリップ・フロップが LOW レベルにリセットされます。入力を HIGH レベルにすると反対側の入力が有効になり、第 1 のフリップ・フロップの状態が決定されます。シリアル入力のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされた場合)。CLK が LOW レベルから HIGH レベルに遷移するときにクロックが動作します。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号によるデータ出力エラーを解消できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS164PW-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS164D-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
SN74HCS164BQA-Q1 | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
SN74HCS164DYY -Q1 | SOT-23-THIN (14) | 2.00 mm×4.20 mm |