JAJSLC7D August 2020 – December 2021 SN74HCS165-Q1
PRODUCTION DATA
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS165PW-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS165D-Q1 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS165BQB-Q1 | WQFN (16) | 3.60mm × 2.60mm |
SN74HCS165DYY-Q1 | SOT-23-THN (16) | 4.20mm × 2.00mm |
SN74HCS165WBQB-Q1 | WQFN (16) | 3.60mm × 2.60mm |