JAJSNS0A January 2022 – October 2022 SN74HCS245
PRODMIX
SN74HCS245 は、3 ステート出力とシュミット・トリガ入力を備えたオクタル・バス・トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (OE) ピンにより制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS245 | RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |
DGS (SOT、20) | 5.10mm × 3.00mm |