JAJSLJ4C March 2021 – January 2023 SN74HCS273-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCS273-Q1 デバイスはポジティブ・エッジ・トリガ 8 出力 D タイプ・フリップ・フロップで、シュミット・トリガ入力、共有の非同期アクティブ LOW クリア (CLR) 入力、および共有の立ち上がりエッジ・トリガのクロック (CLK) 入力を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS273-Q1 | PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |
WRKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |