JAJSLC3E june 2020 – july 2023 SN74HCS594-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCS594-Q1 デバイスには、8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号によるデータ出力エラーを解消できます。ストレージ・レジスタはパラレル出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に対して、独立したクロックとダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR、RCLR) 入力が提供されます。カスケード接続用にシリアル出力 (QH') が用意されています。
シフト・レジスタ (SRCLK) とストレージ・レジスタ (RCLK) クロックの両方がポジティブ・エッジ・トリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフト・レジスタはストレージ・レジスタより 1 カウント・パルス前になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) | 本体サイズ (公称) (3) |
---|---|---|---|
SN74HCS594-Q1 | PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm | |
DYY (SOT-23-THN、16) | 4.2mm × 2mm | 4.2mm × 2mm | |
WBQB (WQFN、16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |