JAJSI99F December 2019 – December 2021 SN74HCS595-Q1
PRODUCTION DATA
SN74HCS595-Q1 デバイスには 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、 8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号による誤ったデータ出力を解消できます。ストレージ・レジスタはパラレルの3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH') を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、ストレージ・レジスタ出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ・データおよびシリアル出力 (QH') は、OE 入力の動作による影響を受けません。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS595PW-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS595D-Q1 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS595BQB-Q1 | WQFN (16) | 3.60mm × 2.60mm |
SN74HCS595DYY-Q1 | SOT-23-THN (16) | 4.20mm × 2.00mm |
SN74HCS595WBQB-Q1 | WQFN (16) | 3.60mm × 2.60mm |