JAJSHQ5C July 2019 – March 2021 SN74HCS86-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスには、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 XOR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ⊕ B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCS86PW-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HCS86D-Q1 | SOIC (14) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HCS86BQA-Q1 | WQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |