JAJSNQ9G November 1988 – October 2022 SN74HCT02
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのデバイスには、4 つの独立した 2 入力 NOR ゲートが内蔵されています。ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HCT02D | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
SN74HCT02N | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HCT02NSR | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
SN74HCT02PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |